You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- Haberler
- Kuantum 5 Sektörün Geleceğini Nasıl Dönüştürecek?
Kuantum 5 Sektörün Geleceğini Nasıl Dönüştürecek?
Optimum uçuş rotalarından ideal robot yollarına kadar, imkansız sorunların nihayet cevapları olacaktır.
Kuantum bilişim etkisi yakında başlayacak.
Kuantum bilgisayarımız kurumsal müşterilerin teknolojinin gücünü keşfetmeye başlaması için hazır .
Kuantum bilişim, sektörler genelinde optimizasyondan simülasyona ve makine öğrenimine kadar çok çeşitli sorunları çözmeye çalışacak.
Honeywell Kuantum Çözümleri Başkanı Tony Uttley, "Hesaplama gücü, işletim maliyetleri ve hızda adım adım iyileştirmeler getirebilecek kuantum bilişim teknolojilerinin geleceği konusunda çok heyecanlıyız" dedi. Honeywell System Model H0'nunticari sürümüyle birlikte, kuantum bilişimin işlerine nasıl değer katacağını keşfetmek için kuruluşlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
Ayrıca, Microsoft’s Azure Quantum ile olan ortaklığımız, araştırmacıların ve bilim insanlarının Honeywell'in kuantum bilişim sistemlerine hızlı ve kolay bir şekilde erişmesini sağlayan açık bir ekosistem sunarak kuantum bilişimi daha da erişilebilir hale getirecek.
Kuantum bilişimle sanayiler şu şekilde dönüştürülebilir:
Havacılık
Havacılık şirketleri, karmaşık çözümler gerektiren birçok zorlukla karşı karşıyadır. Örneğin, büyük bir fırtınanın havayolu operasyonlarını kesintiye uğratma tehdidi oluşturduğunu varsayalım. Bir kuantum bilgisayarı, üslü sayıda değişkeni dikkate alarak, her rota için en uygun alternatifleri belirleyebilir ve böylelikle kesintinin etkisini sınırlayabilir. Başka bir zorluk mu? Bir havayolunun uçaklar için önceden yedek parça hazırlaması için ülke veya dünya çapında en iyi havaalanı konumları. Kuantum bilişim, yolcuların, mürettebatın ve bakım programlarının olabildiğince az etkilenmesi için kaynakları tahsis etmenin en iyi yolunu bulmaya yardımcı olabilir.
Kimya
Kuantum bilişimin, kimya alanında, yeni moleküler yapıların özelliklerini ve davranışını simüle etmek gibi birçok uygulamasının olması muhtemeldir. Honeywell Performans Malzemeleri ve Teknolojileri ve UOP işletmelerinin Baş Teknoloji Sorumlusu Gavin Towler, "Kuantum mekaniğinin olası zorluklarını ele alabilen benzersiz özelliklere sahip olduğu için kuantum bilişim özellikle moleküler modellemeye uygundur" dedi. "Gelecekte, küresel ısınmaya etkisi düşük yeni soğutucu akışkanları ve karbondioksiti geri kazanmak için yeni çözücüler gibi yeni moleküllerin molekül özelliklerini tahmin etmek üzere kuantum bilişimi kullanabilmeyi umuyoruz."
Sağlık ve tıbbi ilaçlar
Honeywell Başkan Yardımcısı ve Yaşam Bilimleri ve Özel Kimyasallar Genel Müdürü Cynthia Pussinen'e göre, keşif tezgahından hastaya yeni bir tıbbi tedavi getirmek ortalama olarak 10 ila 13 yıl ve 2.5 milyar dolardan fazlaya mal oluyor. Başarı şansı ezici bir çoğunlukla başarısızlık ağırlıklıdır. Cynthia, "Kuantum bilişimin gücünden yararlanmak, farmasötik araştırma ve geliştirme süreçlerinin çeşitli aşamaları için zaman çizelgelerini önemli ölçüde hızlandırma ve kalitesini artırma potansiyeli sunabilir" dedi. "En büyük ilk uygulama fırsatları, muhtemelen hedef tanımlama ve doğrulama, moleküler yapıların silico (bilgisayar) modellemesi ve optimizasyonu dahil olmak üzere önemli erken aşamalarda yatıyor." Cynthia, kuantum bilgisayarlardaki modelleme sistemlerinden gelen iyileştirmelerin, yaşam bilimleri şirketlerinin üç ila altı yıllık ortalama klinik öncesi aşamadan önemli ölçüde zaman azaltmasına yardımcı olabileceğini, bunun da hızı arttıracağını ve ilaç geliştirme maliyetini azaltabileceğini tahmin ediyor.
Lojistik ve robotik
Nakliye ve e-ticaret şirketleri açısından, malların bir yerden başka bir yere verimli ve güvenli bir şekilde taşınması esastır. Bu, depolar, fabrikalar ve dağıtım merkezlerinde ekipman üzerinde sensörler gerektirir ve bu da büyük miktarda veri ortaya çıkarır. Makine öğrenimi algoritmaları bu verileri alır ve anlamlı kararlar vermek için içgörüleri kullanır. Kuantum bilişim, en anlamlı verileri yakalamak ve makine öğrenimi sürecini hızlandırmak için sensörlerin yerleştirileceği en iyi yerleri belirleyebilir. Kuantum teknolojisi, çalışanların veya robotların depodaki hareketi için en verimli yolları da belirleyebilir.
Finans
Kuantum bilişim ayrıca finans kurumlarının müşterileri için sorunları çözmelerine yardımcı olacaktır. Yatırım için, kuantum bilgisayarlar yatırım portföylerini optimize etmeye ve egzotik finansal türevleri fiyatlandırmaya yardımcı olacaktır. Teknoloji aynı zamanda kurumların alışılmışın dışındaki işlemleri daha doğru bir şekilde tanımlamasına ve dolandırıcılığı hızla tespit etmesine yardımcı olacaktır.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.