You are browsing the product catalog for
- Nyheder
- 4 bæredygtige innovationer, der er gode for planeten
4 bæredygtige innovationer, der er gode for planeten
Sådan garanterer beskyttelse af miljøet en lys fremtid.
Flere og flere brancher går efter CO2-neutralitet, herunder FN's ekspertpanels mål om global CO2-neutralitet i 2050.
Vi lovede for nylig os selv at være CO2-neutrale på alle vores faciliteter og i vores drift endnu hurtigere – nemlig i 2035. Derudover går 50 % af vores forsknings- og udviklingsbudget til teknologi og innovationer, der forbedrer miljøet og samfundet.
Sådan hjælper innovationer verden med at nå bæredygtighedsmål.
Infrarød screening for at se udslip
Hvad det er: Forestil dig at kunne se usynlige forureningskilder og at kunne forhindre dem i at blive større udlednings- og sikkerhedsmæssige problemer. Det kan vores Honeywell Gas Cloud Imaging-system (GCI) gøre. Den tjekker løbende efter gasudslip, der kan påvirke klimaet, såsom metan i anlæg i brancher som olie- og gasproduktion, kemikalie- og elproduktion. Systemet bruger kunstig intelligens til at give anlægsoperatører en letforståelig, farvet visualisering af gasfanetype, placering, retning, størrelse og koncentration. Det kan hjælpe myndighederne med at opdage lækager tidligere og reagere hurtigere.
Sådan hjælper det planeten: Ved at reducere metanlækager kan virksomheder nå udledninger, nå klimamål og forbedre sikkerheden. Overvej: Metan har 80 gange nemmere ved at absorbere varme end kuldioxid efter 20 år, ifølge Environmental Defense Fund.
Brintbrændselsceller til drift af fly og lufttaxaer
Dronekoncept afbildet ovenfor
Hvad det er: En brændselscelle fungerer ved at omdanne lagret kemisk energi til elektricitet, ligesom et batteri. En brintbrændselscelle er en af de mest almindelige og kan bruges i fremdrivningssystemerne på et fly. Den kan rumme tre til fem gange mere energi end det tilsvarende elektriske massebatterisystem. Et korrekt designet brintbrændselscellesystem vejer mindre og er mere kompakt end et tilsvarende batteridrevet system.
Sådan hjælper det planeten: Fremdrift med brintbrændselscelle kan reducere luftfartens klimapåvirkning med 75 til 90 % i henhold til en undersøgelse af brintteknologi af McKinsey. I modsætning til en forbrændingsmotor har en brændselscellestak ingen bevægelige dele og kan fungere støjsvagt og med højere effektivitet og pålidelighed. Denne form for fremdrift vil være særlig vigtig, når fremtiden for transport skifter til langdistance-lufttaxaer.
Absorbering og opbevaring af CO2
Hvad det er: Industrianlæg som f.eks. naturgasanlæg, brintanlæg, stålfabrikker, cementanlæg og kraftværker producerer gasser. CO2-udslip adskiller CO2 fra disse gasser og genbruger eller opbevarer det permanent under jorden. I bund og grund sender den kulstof tilbage, hvor det kom fra.
Sådan hjælper det planeten: Kulstofabsorberings- og opbevaringsteknologier hjælper virksomheder og brancher med at nå netto-nul-mål. Det kan især være nyttigt i brancher, der ellers er svære at reducere. Processen producerer også brint med lavt kulstofindhold i målestok, som er en meget anvendt ren energikilde.
Maskinlæring for at optimere bygningers energi
Hvad det er: Bygninger bliver bedre til at forudsige, hvornår vi har det bedst. Det betyder, at faciliteter som kontorer automatisk kan starte og stoppe klimaanlægget om sommeren og slukke lyset, når medarbejderne forlader et rum. Fordelen ved kunstig intelligens og maskinlæring er, at den også kan optimere energiforbruget – primært elektricitet og gas ved at bruge Honeywell Forge Energy Optimization.
Sådan hjælper det planeten: HVAC-systemer er et stort område med energiforbrug i bygninger. Bygningsadministratorer kan udnytte teknologien til ikke blot at sørge for, at brugerne har det godt, men de kan også reducere energiforbruget. Hamdan Bin Mohammed Smart University så f.eks. en reduktion på 10 % i energiforbruget på tværs af sine campusbygninger.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.