You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- Notícias
- Como USBs criam uma grande ameaça à cibersegurança

Como USBs criam uma grande ameaça à cibersegurança
Quando conectados, esses pequenos dispositivos podem representar um grande risco para as indústrias.
Interrupções dispendiosas. Infraestrutura em risco. Informações privadas expostas. A cibersegurança se tornou mais importante do que nunca.
Isso resulta em muitas operações que aproveitam dispositivos de mídia USB, como armazenamento removível (pendrives, discos rígidos externos etc.); ano após ano, há um aumento de 30% no uso de USBs nessas instalações.
Com as conexões por meio dessa porta, surgem ameaças maliciosas em potencial.
Nas instalações industriais em todo o mundo, os USBs são usados por funcionários e contratados como uma maneira conveniente de transferir arquivos e atualizar patches.
Nosso relatório de ameaças de USB de 2021 mostra que elas deixam as redes industriais vulneráveis.
A nova pesquisa agregou dados de centenas de fábricas nas áreas de energia, óleo e gás, produtos químicos, edifícios, aeroespaciais e outras instalações industriais de mais de 60 países por meio do Honeywell Secure Media Exchange (SMX).
79% das ameaças podem afetar criticamente os sistemas de tecnologia operacional (TO)
Esse é um aumento significativo em relação aos 59% em 2020 e aos 26% em 2019.
37% das ameaças foram projetadas especificamente para utilizar mídia removível
Isso é quase duas vezes mais que os 19% no relatório de 2020 e mais que quatro vezes os 9% em 2019.
Aumento de 30% ano após ano no uso de USBs
Com a pandemia global, houve um aumento no uso de dispositivos USB nas instalações de produção.
12% das ameaças eram baseadas em conteúdo
Esses tipos de ameaças foram de 110% em relação ao ano anterior. Essa nova tendência mostra uma mudança de ameaças na personificação de arquivos executáveis e arquivos (.exe e .zip) para documentos em si (.PDF, arquivos do Office).
Faça o download do Relatório de ameaças de USB à cibersegurança da Honeywell de 2021.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.