Wat de mensen die faciliteiten beheren zeggen over de terugkeer naar gebouwen

Deze nieuwe enquête geeft een insidersblik op de terugkeer naar binnen en welke positieve veranderingen er zouden kunnen plaatsvinden voor degenen die binnen zitten.

Van ziekenhuizen tot stadions tot kantoren, facilitair managers weten veel over de gebouwen en de mensen die er rondlopen. 

Daarom wilden we het verhaal achter de schermen horen over hoe ze hun werk in gebouwbeheer benaderen in een wereld na de pandemie. 

Een enquête van Honeywell/KRC bij meer dan 1500 gebouwbeheerders in de Verenigde Staten, Duitsland, China en Saoedi-Arabië geeft een momentopname van de toekomst in de wereld van gebouwen en hun bewoners. 

Dit zijn de trends: 

75% van de ondervraagde facilitair managers in de VS zegt dat COVID-19 hun faciliteit ertoe heeft aangezet de werkwijzen te herzien 

Prioriteiten veranderen, op een manier die de ervaring van de mensen in deze ruimtes waarschijnlijk zal verbeteren. Een meerderheid van de ondervraagden wil investeren in optimalisering van de luchtkwaliteit binnenshuis en in oplossingen voor gebruikerservaring, zoals contactloze toegang tot gebouwen, slim parkeren en gepersonaliseerde ervaringen.

58% zegt dat gezonde gebouwen op dit moment een topprioriteit zijn

62% zegt dat dit een topprioriteit zal blijven. Dat betekent dat de kwaliteit van de lucht binnen wordt verbeterd voor degenen die werken in gezondheidszorg- en onderwijsfaciliteiten en voor degenen in datacenters en schoonmaakprocedures van commerciële vastgoedgebouwen. 

54% ziet dat digitale transformatie moet worden versneld

De meesten, 93%, zeiden dat het beheer van faciliteiten op afstand nu belangrijk is. En 67% zei dat ze bereid zijn om meer te investeren in slimme systemen voor gebouwen die de efficiëntie of duurzaamheid bevorderen. 

Bekijk hier het volledige rapport.