低GWP(地球温暖化係数)冷媒 ソルスティス 
Text Size:  

http://www.1234facts.com/

 

ソルスティスTM yf冷媒(HFO-1234yf)

 

ソルスティスTML-13冷媒(HFO-1234ze (E))

 

ハネウェルのソルスティスTMyf(HFO-1234yf)はカーエアコン用冷媒であるHFC-134aの低GWP代替品として開発されました。

 

Learn more>(ソルスティスTMyfのカーエアコンへの開発経緯等についてハネウェルの米国サイトへ)

 

·       MSDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハネウェルのソルスティスTML-13冷媒はチラー用途の低GWP代替に適しています。

·       プロパンと比較して20% 低いエネルギー消費

·       R-134aと、最小限の機器変更で冷媒を入替え可能(134aのドロップインに近い冷媒)

·       GWP (地球温暖化係数)が 6、オゾン破壊係数ゼロ

·       低毒性

·       室温付近で不燃(米国ASTM、欧州A11で不燃)ASHRAE冷媒安全性クラスはA2L

注)日本の高圧ガス保安法では可燃性としての結果を与えることがわかっています。

·       MSDS

·       技術資料へ>